Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Distributeur 5/2, Série 581, taille 1
▶ Qn = 1400 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage
 
Normes ISO 5599-1
Type de construction Distributeur à tiroir
Principe d'étanchéité à étanchéification souple
Principe de montage en batterie Principe de plaque de base simple
Pression de service mini/maxi Voir tableau ci‑dessous
Températures ambiantes min. / max. -15°C / +50°C
Température min./max. du fluide -15°C / +50°C
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Raccords d'air comprimé Plaque de base ISO 5599-1
 
Indice de protection
Avec connecteur électrique / connecteur
IP 65
Durée de mise en circuit 100 %
Temps de remplissage 13 ms
Temps de déconnexion 13 ms
Vis de fixation À six pans creux
''Couple de serrage de la vis de fixation '' 2 Nm
   

Matériaux :
Boîtier  Aluminium
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Programme de calcul
Documentation

Notice
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.

Tension de
service
Tolérance
de tension
Puissance absorbée
Puissance de mise en marche
Puissance de maintien
CC
CA 50 Hz
CC
CA 50 Hz
CC
CA 50 Hz
CA 50 Hz
 
 
 
 
W
VA
VA
24 V
42 V
-10% / +10%
-10% / +10%
6,7
12
7,7
-
230 V
-
-10% / +10%
-
15,2
10,8


 
CMA
Tension de
service
Conductance de débit 
Qn
Pression de service mini/maxi
Pression de­pilotage
mini/maxi
Poids
Rem.
Référence
 
 
CC
CA 50 Hz
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[bar]
[kg]
 
 
24 V
42 V
5,2
1400
1,5 / 16
1,5 / 16
0,5
1)
-
230 V
24 V
42 V
5,2
1400
1,5 / 16
1,5 / 16
0,5
1); 3)
-
230 V
24 V
42 V
5,2
1400
-0,95 / 16
1,5 / 16
0,5
2)
-
230 V
24 V
42 V
5,2
1400
-0,95 / 16
1,5 / 16
0,5
2); 3)
-
230 V
HHB = commande manuelle
1) Pilote: Interne
2) Pilote: Externe
3) Avec limiteur
Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar

Dimensions




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-02-08, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications