Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Systèmes de distributeur, Série CD01-PA
▶ Qn Max. = 1010 l/min ▶ Câblage individuel par enfichage ▶ Raccordement électr.: Connecteur forme C / Connecteur M12 ▶ En option en ATEX
 
Normes   ISO 15407-1, 26 mm
ATEX  
II 3G Ex nA IIB T4 Gc X
-15 °C ≤ Ta ≤ 50 °C
Pression de service mini/maxi   -0,95 bar / 16 bar
Pression de pilotage mini/maxi   2 bar / 16 bar
Températures ambiantes min. / max.   -15°C / +50°C
Température min./max. du fluide   -15°C / +50°C
Fluide   Air comprimé
Taille de particule max.   50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé   0 mg/m³ - 1 mg/m³
Raccord électrique normé   EN 175301-803, forme C
Tension de service CC   24 V
Tolérance de tension CC   -10% / +10%
Tension de service CA à 50 Hz   230 V, 110 V
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Outils

Configurateur

Programme de calcul
Documentation

Notice

Déclaration de conformité
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
Pour les données techniques des composants individuels, se référer aux pages suivantes de la série.
remarque : option « ATEX » au choix dans le configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.
Embase d’entrée disponible en option avec orifices latéraux.
La pression de service et la pression de commande dépendent de la configuration du distributeur.

Produit configurable
Ce produit est configurable. Veuillez utiliser notre configurateur ou contacter le service des ventes Bosch Rexroth le plus proche.

Dimensions,  Broches plates
1) bouchon à visser G 3/8 2) bouchon à visser G 1/8 3) silencieux G 3/8 4) silencieux G 1/8 5) limiteur de débit unidirectionnel
L = n * b + 94
LB = n * b + 40
LA = n * b + 32
n = nombre d'emplacements de distributeurs
b = largeur des emplacements de distributeurs (27,0 - 27,25 mm)
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.


Dimensions,  Connecteur M12x1
1) bouchon à visser G 3/8 2) bouchon à visser G 1/8 3) silencieux G 3/8 4) silencieux G 1/8 5) limiteur de débit unidirectionnel
L = n * b + 94
LB = n * b + 40
LA = n * b + 32
n = nombre d'emplacements de distributeurs
b = largeur des emplacements de distributeurs (27,0 - 27,25 mm)
Ci-contre la représentation d'un exemple de configuration. Par conséquent, le produit livré peut être différent.




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-19, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications