|
|

 |
|
Distributeur 5/3, Série CD01-PA
▶ Qn = 650 - 750 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base DIN ISO 15407-1 ▶ Convient pour ATEX
|
|
|
|
|
| Normes |
ISO 15407-1 |
| ATEX |
3 G |
| Type de construction |
Distributeur à tiroir sans chevauchement |
| Principe d'étanchéité |
à étanchéification souple |
| Certificats |
Sans LABS |
| Pression de service mini/maxi |
-0,95 bar / 16 bar |
|
Pression depilotage
mini/maxi
|
3 bar / 16 bar |
| Températures ambiantes min. / max. |
-15°C / +50°C |
| Température min./max. du fluide |
-15°C / +50°C |
| Fluide |
Air comprimé |
| Taille de particule max. |
50 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Raccordement de l'air comprimé |
Selon ISO 15407-1 |
| Vis de fixation |
M4 à six pans creux |
| ''Couple de serrage de la vis de fixation '' |
2,5 Nm |
| Boîtier |
Polyamide; Polyoxyméthylène |
| Joints |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
| ■ |
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie. |
| ■ |
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''. |
|
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
-
|
650
|
750
|
0,16
|
|
|
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
-
|
750
|
650
|
0,16
|
|
|
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
Plaque de base DIN ISO 15407-1
|
650
|
650
|
650
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
 |