Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Connecteur multipôles (à 44 pôles)
▶  Prise femelle, D-Sub, À 44 pôles ▶ haute densité
 
Températures ambiantes min. / max. -5°C / +50°C
Indice de protection IP 65

Matériaux :
Boîtier  Polyamide
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Documentation

Notice

Instructions de montage
Remarques techniques
L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.
Remarque concernant l’utilisation avec VS LP04: le connecteur peut être utilisé avec raccordement électrique latéral uniquement pour les exécutions LP04.

Tension de
service
Sortie de câble
Couleur du boîtier
Poids
Référence
CC
 
 
 
 
[V]
 
 
[kg]
 
24
Droit 180°
Coudé 90°
Noir
0,042
Fourniture : connecteur multipôle incluant 1 écrou de raccordement et 1 raccord d’angle

Dimensions
1) Raccord d'angle
2) Écrou de raccordement


Affectation des broches
Prise femelle
Connecteur (mâle)




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications