Unités de traitement de l'air et composants
Série AS1
Série AS2
Série AS3
Série AS5
Série MH1
Série MU1
Série PR1
Produits complémentaires
Ensemble de traitement spécifiques au client
Réservoir
Manomètre
Huiles et graisses
Techniques de liaisons pneumatiques
Techniques de liaisons électriques
Solutions spécifiques aux clients
Informations techniques
Archive
Pièces de rechange
Série PR1
Qn = 480 - 5600 l/min
Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP
▶ G 1/4
▶ Qn=380 l/min
▶ Commande: mécanique
Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP
▶ G 1/4
▶ Qn=480 l/min
▶ Commande: mécanique
Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP
▶ G 1/4
▶ Qn=450 - 1000 l/min
▶ Commande: mécanique
Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP
▶ G 1/4 - G 1/2
▶ Qn=5600 l/min
▶ Commande: mécanique
Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP
▶ G 1/2
▶ Qn=5600 l/min
▶ Commande: pneumatique
Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP
▶ G 3/8 - G 1/2
▶ Qn=5600 l/min
▶ Commande: pneumatique
▶ résistant au froid
Régulateur de pression de filtre de précision, Série PR1-FRE
▶ G 1/4
▶ Porosité du filtre: 10 µm
Accessoires
Équerre de fixation
▶ PR1-MBR-...-W02
Équerre de fixation
▶ PR1-MBR-...-W02
Manomètres, Série PG1-SAS
▶ Orifice arrière
▶ Verre de regard: Polystyrène
▶ Unités: bar / psi
▶ certifié ATEX
Manomètres, Série PG1-SAS-ADJ
▶ Orifice arrière
▶ Avec affichage réglable de la zone de travail
▶ Couleur arrière-plan: Noir
▶ Echelle des couleurs: Blanc / Gris
▶ Verre de regard: Polystyrène
▶ Unités: bar / psi
▶ certifié ATEX
Affichage
Recherche dans le catalogue
Chercher
Recherche avancée
Accessoires
Accessoires
Documentation
Caractéristiques techniques
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.