Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP
▶ G 3/8 - G 1/2 ▶ Qn=5600 l/min ▶ Commande: pneumatique ▶ résistant au froid
 
Position de montage Indifférent
Pression de service mini/maxi 0,5 bar / 16 bar
Fluide Air comprimé
Température min./max. du fluide -35°C / +60°C
Températures ambiantes min. / max. -35°C / +60°C
Type de régulateur Régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur avec échappement secondaire
Plage de réglage mini/maxi 0,05 bar / 10 bar
Alimentation en pression Simple, unilatéral
Pression de pilotage maxi 10 bar
Max. Consommation d'air propre 6 l/min

Matériaux :
Boîtier  Zinc coulé sous pression
Joints  Caoutchouc chloroprène (CR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Notice
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
Echappement secondaire (≤ 10 mbar au-dessus de la pression réglée)
Préfiltrage recommandé: 0,01 µm

 
Orifice
Qn
Poids
Référence
 
 
[l/min]
[kg]
 
G 3/8
5600
1,26
G 1/2
Débit nominal Qn avec pression secondaire 6 bar et Δp = 1 bar

Courbe caractéristique de la pression de pilotage
px = pression de pilotage ; p2 = pression secondaire ; 1) Commande pneumatique


Caractéristiques d'échappement (limite de réaction < 10 mbar)
p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal


Caractéristiques de pression
p1 = pression de service ; p2 = pression secondaire ; q = débit


Caractéristiques de débit,  p2 = 0,05 - 3 bar


p2 = 0,05 - 5 bar


p2 = 0,05 - 7 bar
p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal


Dimensions


A1
A2
A3 1)
A6 2)
A8 3)
B
C
D
E
K
M
O
R
T
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/4
G 1/8
82
43,5
65,5
108
47
3
54
4
17
G 1/2
G 1/2
G 3/8
G 1/4
G 1/8
82
43,5
65,5
108
47
3
54
4
17
...A1
T2
U
W









...G 3/8
16
30
51









...G 1/2
16
30
51









1) Échappement secondaire
2) Raccordement du manomètre
3) Raccordement pilote



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-02-12, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications