Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Régulateur de pression de filtre de précision, Série PR1-FRE
▶ G 1/4 ▶ Porosité du filtre: 10 µm
 
Type de construction En 1 partie
Composants Filtre, Régulateur de pression
Débit nominal Qn 750 l/min
Position de montage Vertical
Pression de service mini/maxi 0,2 bar / 16 bar
Fluide Air comprimé
Température min./max. du fluide -10°C / +60°C
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +60°C
Type de régulateur Régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur avec échappement secondaire
Plage de réglage mini/maxi Voir tableau ci‑dessous
Alimentation en pression Simple, unilatéral
Volume de cuve à filtre 11,5 cm³
Élément de filtre remplaçable
Purge Manuelle
Taille de particule max. 5 µm
Max. Consommation d'air propre 0,01 l/min

Matériaux :
Boîtier  Zinc coulé sous pression
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Réservoir  Zinc coulé sous pression
Cartouche de filtre  Polyéthylène (PE)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Notice
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
Teneur max. en huile résiduaire selon ISO 8573-4 à la sortie: 10 mg/m³

 
Orifice
Plage de réglage
min./max.
Poids
Référence
 
 
[bar]
[kg]
 
G 1/4
0,1 / 2
0,975
0,2 / 5
Débit nominal pour pression secondaire de 6 bar et Δp = 1 bar

Caractéristiques de pression
p1 = pression de service ; p2 = pression secondaire ; q = débit


Caractéristiques de débit,  p2 = 0,2 - 5 bar
p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal


Dimensions


A1
A2
B
C
D
E
H
H1
I
I1
J
K
L
M
G 1/4
G 1/4
60
120
96
216
48
40
M5
M6
60
37
8
2
...A1
T2
V
W1









...G 1/4
6
7
42,5












Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-02-12, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications