Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Régulateur de pression de précision, Série PR1-RGP
▶ G 1/4 ▶ Qn=380 l/min ▶ Commande: mécanique
 
Version Régulateur sans manomètre
Position de montage Indifférent
Pression de service mini/maxi 0,5 bar / 12 bar
Fluide Air comprimé
Température min./max. du fluide -10°C / +60°C
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +60°C
Type de régulateur Régulateur de pression à membrane
Fonction régulateur avec échappement secondaire
Plage de réglage mini/maxi Voir tableau ci‑dessous
Alimentation en pression Simple, unilatéral
Max. Consommation d'air propre 2,5 l/min

Matériaux :
Boîtier  Polyamide
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Notice
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
Echappement secondaire : > 300 l/min pour 6 bar
Précision : < 0,005 bar
Préfiltrage recommandé: 0,3 µm

 
Orifice
Qn
Plage de réglage
mini - maxi
Poids
Référence
 
 
[l/min]
[bar]
[kg]
 
G 1/4
380
0,1 - 4
0,24
0,1 - 8
Débit nominal pour pression secondaire de 6,3 bar et Δp = 1 bar

Caractéristiques de pression
p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal
1 = Point de démarrage


Caractéristiques de débit
p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal


Caractéristiques d'échappement
p2 = pression secondaire
qn = débit nominal


Dimensions




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-02-12, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications