|
|
Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série NL1-BAV
▶ G 1/8 - G 1/4
|
|
|
|
|
| Type de construction |
Robinet à boisseau |
| |
Pour cadenas |
|
Verrouillable |
| Pression de service mini/maxi |
0 bar / 16 bar |
| Fluide |
Air comprimé |
| Température min./max. du fluide |
-10°C / +60°C |
| Températures ambiantes min. / max. |
-10°C / +60°C |
| Elément de commande |
Commutateur rotatif |
| Principe d'étanchéité |
à étanchéité métallique |
| |
| Boîtier |
Zinc coulé sous pression |
| Joints |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Elément de commande |
Polyoxyméthylène |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
|
|
G 1/8
|
G 1/4
|
1800
|
70
|
0,246
|
|
|
G 1/4
|
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/4
|
40
|
37,6
|
20
|
57,6
|
8
|
33,5
|
40
|
10
|
6,5
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
40
|
37,6
|
20
|
57,6
|
8
|
33,5
|
40
|
10
|
6,5
|
|
|
|
|
|