|
|
Série QR1-S standard
▶ Traversée de cloison, métal ▶ Raccord instantané ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ Raccord instantané ▶ Ø 4 - Ø 12 ▶ QR1-S-RSM
|
|
|
|
|
| Températures ambiantes min. / max. |
+0°C / +60°C |
| Pression de service mini/maxi |
-0,95 bar / 10 bar |
| Vis |
nickelé |
| Boîtier |
Laiton, nickelé |
| Joint |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Rondelle à dents |
Acier inoxydable |
| Bague de desserrage |
Polyoxyméthylène |
| Bague de desserrage réception |
Zinc coulé sous pression; Laiton, nickelé |
| Fileté |
Laiton, nickelé |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles |
| ■ |
Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ». |
|
|
Ø 4
|
Ø 4
|
M12x1,0
|
33,4
|
10,2
|
16
|
13
|
10
|
14
|
10
|
0,018
|
|
|
Ø 6
|
Ø 6
|
M14x1,0
|
35,9
|
10,7
|
17
|
14,5
|
12
|
17
|
10
|
0,0253
|
|
|
Ø 8
|
Ø 8
|
M16x1,0
|
38,5
|
12,3
|
18,5
|
13,9
|
14
|
19
|
10
|
0,0339
|
|
|
Ø 10
|
Ø 10
|
M20x1,0
|
43,5
|
13
|
21
|
17,5
|
17
|
24
|
10
|
0,0592
|
|
|
Ø 12
|
Ø 12
|
M22x1,0
|
46,2
|
12,6
|
22
|
21
|
20
|
26
|
10
|
0,0781
|
|
|
|
|