|
|
Série QR1-S standard
▶ Raccord instantané Y, réducteur, double ▶ Prise femelle ▶ Ø 4 ▶ Raccord instantané, 4x ▶ Ø 6 - Ø 8 ▶ QR1-S-RY4
|
|
|
|
|
| Températures ambiantes min. / max. |
+0°C / +60°C |
| Pression de service mini/maxi |
-0,95 bar / 10 bar |
| Vis |
nickelé |
| Boîtier |
Polybutylène téréphtalate (PBT) |
| Joint |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Rondelle à dents |
Acier inoxydable |
| Bague de desserrage |
Polyoxyméthylène |
| Bague de desserrage réception |
Zinc coulé sous pression; Laiton, nickelé |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles |
| ■ |
Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ». |
|
|
Ø 4
|
Ø 6
|
3,2
|
55,2
|
16
|
14,2
|
10,4
|
10,4
|
13
|
10
|
0,0128
|
|
|
Ø 4
|
Ø 8
|
3,5
|
59,7
|
16
|
16,9
|
10,4
|
10,4
|
13
|
10
|
0,0135
|
|
|
|
|