|
|
Connecteurs, Série CN1
▶ Connecteur, Forme C Industrie
|
|
|
|
|
| Températures ambiantes min. / max. |
-20°C / +80°C |
| Indice de protection |
IP 65 |
| ''Couple de serrage de la vis de fixation '' |
0,4 Nm |
|
|
|
|
 |
|
|
M12x1,5
|
110
|
-
|
2+E
|
-
|
-
|
|
|
|
M16x1,5
|
24
|
24
|
2+E
|
Coudé 90°
|
Diode Z
|
|
|
|
2 positions à 180°
|
-
|
Noir
|
0,12
|
Fig. 1
|
1); 2)
|
|
|
4 positions à 90°
|
Jaune
|
Transparent
|
0,012
|
Fig. 2
|
-
|
|
|
|
|