Manomètres, Série PG1-DIM
▶ Pour la mesure de la différence de pression pour les préfiltre et filtre fin ▶ Version à bride ▶ Couleur arrière-plan: Blanc ▶ Echelle des couleurs: Noir ▶ Verre de regard: Polystyrène ▶ Unités: bar
Type de construction
Manomètre à diaphragme
Unité échelle de mesure principale (extérieur)
bar
Températures ambiantes min. / max.
+0°C / +60°C
Fluide
Air comprimé
Couleur aiguille
Noir
Couleur échelle de mesure principale (extérieur)
Noir
Couleur de la plage de pression différentielle?
Vert / Rouge
Position de montage
Vertical
Boîtier
Polyamide, renforcé par fibres de verre
Verre de regard
Polystyrène
Joint
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
0 - 0,5
0 - 0,5
0 / 16
0,1
0,127
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.