Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Manomètres, Série PG1-SFB
▶ Orifice arrière ▶ Couleur arrière-plan: Blanc ▶ Echelle des couleurs: Noir / Gris ▶ Unités: bar / psi
 
Type de construction Manomètre à tube-ressort
Normalisation EN 837-1
Unité échelle de mesure principale (extérieur) bar
Unité échelle de mesure secondaire (intérieur) psi
Températures ambiantes min. / max. -25°C / +60°C
Fluide Air comprimé
Couleur aiguille Noir
Couleur échelle de mesure principale (extérieur) Noir
Couleur échelle de mesure secondaire (intérieur) Gris
Classe de qualité 2,5

Matériaux :
Boîtier  Acier inoxydable
Fileté  Acier inoxydable
flèche Acier inoxydable
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Documentation

Notice

Manuel d'utilisation
 
Raccordement de l'air comprimé
Diamètre nominal
Domaine d'application
Plage d'affichage
Pression de service
Valeur à l'échelle
Poids
Rem.
Référence
 
 
[mm]
[bar]
[bar]
[bar]
 
[kg]
 
 
R 1/8
50
0 - 10
0 - 12
0 / 12
0,2
0,091
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 1 Verre de regard en polycarbonate
Fig. 2 Verre de regard en verre de sécurité

Dimensions,  Fig. 1


Dimensions,  Fig. 2




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2012-10-26, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications