Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Série NU2
▶ Connecteur X ▶ Raccord instantané avec écrou de raccordement ▶ Ø 3 - Ø 8 ▶ Raccord instantané avec écrou de raccordement, 3x ▶ Ø 3 - Ø 8 ▶ NU2-S-RXS
 
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +70°C
Pression de service mini/maxi -0,95 bar / 15 bar

Matériaux :
Boîtier  Laiton,  nickelé
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Documentation

Notice
Remarques techniques
Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ».

Dimensions


Référence
Orifice G
Orifice D
L
SW 1
SW 2
Quantité livrée
[Pcs.]





Ø 3
Ø 3
41,2
8
8
5





Ø 4
Ø 4
40
10
8
5





Ø 6
Ø 6
41
12
9
5





Ø 8
Ø 8
44
14
11
5





Raccord D = diamètre intérieur du flexible à utiliser



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-01-29, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications