▶ Qn = 6000 l/min ▶ Raccordement sur embase ▶ Largeur du distributeur pilote: 30x22 mm CNOMO ▶ Sortie raccord d'air comprimé: Plaque de base ISO 5599-1 ▶ Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A ▶ Commande manuelle: sans crantage ▶ Avec piston différentiel
Normes
ISO 5599-1
Type de construction
Distributeur à tiroir
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Pression de service mini/maxi
Voir tableau ci‑dessous
Températures ambiantes min. / max.
-15°C / +50°C
Température min./max. du fluide
-15°C / +50°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Raccords d'air comprimé
Plaque de base ISO 5599-1
Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur
1) Pilote: Interne 2) Pilote: Externe 3) Avec limiteur Piston différentiel, le signal 14 est prioritaire La pression de pilotage minimale à l'orifice 14 dépend de la pression dans l'orifice 1. Débit nominal Qn à 6 bar et Δp = 1 bar