Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Série EBE
▶ Commande électrique, forme compacte
 
Températures ambiantes min. / max. +0°C / +50°C
Température min./max. du fluide +0°C / +50°C
Pression de service mini/maxi 2 bar / 6 bar
Fluide Air comprimé
Taille de particule max. 5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Indice de protection: 2000, Avec connecteur IP 65
Durée de mise en circuit conforme à la norme DIN VDE 0580 100 %
   
Tolérance de tension CC -10% / +10%

Matériaux :
Boîtier  Aluminium,  anodisé
Buse  Laiton
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Outils

Programme de calcul
Documentation

Notice
Remarques techniques
Remarque : Toutes les indications se rapportent à une pression ambiante de 1013 mbar et une température ambiante de 20°C.
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.

 
Type
Ø Buses
Raccordement de l'air comprimé
Raccord de vide
Raccord échappement
Tension de service
des équipements
Référence
 
 
 
 
 
 
CC
CA 50 Hz
 
 
 
 
 
 
 
[V]
[V]
 
EBE-ET-07-NC
0,7
G 1/4
G 1/4
G 1/4
24 V
-
EBE-ET-10-NC
1
G 1/4
24 V
-
EBE-ET-10-NC
1
G 3/8
24 V
-
EBE-ET-07-NC
0,7
G 1/4
-
230 V
EBE-ET-10-NC
1
G 1/4
-
230 V
EBE-ET-10-NC
1
G 3/8
-
230 V
EBE-ET-07-NC
0,7
G 1/4
-
-
EBE-ET-10-NC
1
G 1/4
-
-
EBE-ET-10-NC
1
G 3/8
-
-
...Référence
Puissance absorbée
 
Electrodistributeur
Puissance
de mise
en marche
Puissance
de maintien
Vide maxi avec p.opt
Capacité d'aspiration maxi.
Consommation d'air avec p. opt.
Poids
Rem.
... 
CC
CA 50 Hz
CA 50 Hz
 
 
 
 
 
... 
[W]
[VA]
[VA]
[%]
[l/min]
[l/min]
[kg]
 
4,8
-
-
88
23
33
0,19
1)
4,8
-
-
83
39
54
0,2
1)
4,8
-
-
83
39
54
0,27
2)
-
12,6
9,7
88
23
33
0,19
1)
-
12,6
9,7
83
39
54
0,2
1)
-
12,6
9,7
83
39
54
0,27
2)
-
-
-
88
23
33
0,13
3)
-
-
-
83
39
54
0,14
3)
-
-
-
83
39
54
0,16
3)
1) Raccordement électr.: Connecteur, ISO 6952, forme B
2) Raccordement électr.: Connecteur, ISO 4400, forme A
3) Raccordement électr.: Connecteur

Vide p2 en fonction de la pression de service p1
1) DMR Ø buse 0,7 mm
2) DMR Ø buse 1,0 mm
3) Pression de service p. opt.


Capacité d'aspiration qs en fonction de la pression de service p1
1) DMR Ø buse 0,7 mm
2) DMR Ø buse 1,0 mm
3) Pression de service p. opt.


Temps d'évacuation tE en fonction du vide p2 pour un volume de 1 l (pour une pression de service optimale p1opt)
1) DMR Ø buse 0,7 mm
2) DMR Ø buse 1,0 mm


Consommation d'air qv en fonction de la pression de service p1
1) DMR Ø buse 0,7 mm
2) DMR Ø buse 1,0 mm
3) Pression de service p. opt.


Pour connecteur électrique selon ISO 6952 (forme B)


Référence
G1
G2
G3
B1
B2
B3
B4
D
H1
H2
H3
H4
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
~82
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
--
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 1/4x11
24
10
9
12
Ø 7,5
--
30
20
19
...Référence
H5
L1
L2
L3
L4






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5







Pour connecteur électrique selon ISO 4400 (forme A)


Référence
G1
G2
G3
B1
B2
B3
B4
D
H1
H2
H3
H4
G 1/4x10
G 1/4x11
G 3/8x11
32
21
19,5
16
Ø 7,5
~84
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 3/8x11
32
21
19,5
16
Ø 7,5
~84
30
20
19
G 1/4x10
G 1/4x11
G 3/8x11
32
21
19,5
16
Ø 7,5
--
30
20
19
...Référence
H5
L1
L2
L3
L4






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5






7
60
35
28
7,5









Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Produits complémentaires
Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-02-04, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications