|
|
Distributeur 4/2, Série AP
▶ Qn= 550 l/min ▶ Raccordement direct ▶ Sortie raccord d'air comprimé: G 1/4
|
|
|
|
|
| Type de construction |
Distributeur à clapet |
| Pression de service mini/maxi |
0 bar / 10 bar |
| Températures ambiantes min. / max. |
-30°C / +80°C |
| Température min./max. du fluide |
-30°C / +80°C |
| Fluide |
Air comprimé |
| Taille de particule max. |
5 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| |
| Boîtier |
Aluminium |
| Joints |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
|
|
|
|
 |
|
|
Poussoir mécanique
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Acier
|
0,33
|
Fig. 1
|
|
|
|
Galet
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Polyoxyméthylène; Acier
|
0,5
|
Fig. 2
|
|
|
|
Galet escamotable
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Polyoxyméthylène; Acier
|
0,5
|
Fig. 3
|
|
|
|
Poussoir
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Aluminium
|
0,52
|
Fig. 4
|
|
|
|
Levier
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Acier; Polyamide
|
0,53
|
Fig. 5
|
|
|
|
Pédale
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Aluminium
|
1,3
|
Fig. 6
|
|
|
|
Pédale, à crantage
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Aluminium
|
1,42
|
Fig. 7
|
|
|
|
|
|