|
Capteurs, Série ST4-2P
▶ Rainure 4 mm ▶ Nombre de points de commutation:2 ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M12x1, À 4 pôles, Codage A, Avec vis moletée ▶ PNP électronique, lien IO
|
|
|
|
|
| Températures ambiantes min. / max. |
-20°C / +75°C |
| Indice de protection |
IP 65, IP 67 |
| Signal de sortie |
2 x PNP |
| Absorption d'électricité propre |
<15 mA |
| Tension de service CC min./max. |
12 V - 30 V |
Répétabilité plage de mesure max. |
0,1 mT |
| Hystérèse |
1 mT |
| Logique de commutation |
NO (contact d'arrêt) |
| Plage d'affichage |
LED |
| LED d’affichage du statut |
Jaune |
| Plage d'affichage |
2 LED |
| Tenue aux chocs |
30 g / 11 ms |
| Vis de fixation |
À six pans creux |
| Boîtier |
Polyamide |
| Gaine de câble |
Polyuréthane (PUR) |
|
|
|
|