Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Connecteurs, Série CN1
▶  Connecteur, Forme B Industrie
 
Températures ambiantes min. / max. -25°C / +40°C
Indice de protection IP 65
Raccord pour câble M16x1,5
''Couple de serrage de la vis de fixation '' 0,4 Nm
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Documentation

Notice
Remarques techniques
Pour des raisons de sécurité, un enfichage correct et centré du connecteur électrique est nécessaire.

 
Tension de
service
Courant max.
Affectation des contacts
Sortie de câble
Circuit de protection
Ø min./max. du câble raccordable
Référence
 
CC
CA
 
 
 
 
 
 
 
[V]
[V]
[A]
 
 
 
[mm]
 
300
-
10
2+E
Coudé 90°
-
4 / 8
24
24
-
2+E
Coudé 90°
Diode Z
4 / 8
-
110
-
2+E
Coudé 90°
Varistance
4 / 8
230
...Référence
Nombre de possibilités de raccord 1
LED d’affichage du statut
Couleur du boîtier
Poids
Fig.
Rem.
... 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
[kg]
 
 
2 positions à 180°
-
Noir
0,02
Fig. 1
1); 3)
2 positions à 180°
Jaune
Transparent
0,02
Fig. 2
2); 4)
2 positions à 180°
Rouge
Transparent
0,02
Fig. 2
1); 4)
2); 4)
1) Joint profilé
2) Joint plat
3) Joint: Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
4) Joint: Caoutchouc au silicone

Fig. 1


Fig. 2




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-04-11, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications