Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Régulateur de pression de précision, Série AS2-RGP
▶ G 1/4 - G 3/8 ▶ Qn=2200 - 2700 l/min ▶ Commande: mécanique ▶ Verrouillable ▶ Pour cadenas ▶ Convient pour ATEX
 
ATEX II 2G2D T4 X
Position de montage Indifférent
Pression de service mini/maxi Voir tableau ci‑dessous
Fluide Air comprimé
Température min./max. du fluide -10°C / +50°C
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +50°C
Type de régulateur Régulateur de pression à membrane, montage en batterie possible
Fonction régulateur avec échappement secondaire
Plage de réglage mini/maxi Voir tableau ci‑dessous
Alimentation en pression Simple, unilatéral
Max. Consommation d'air propre 2,6 l/min

Matériaux :
Boîtier  Polyamide
Plaque frontale  Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur
Documentation

Notice

Déclaration du fabricant

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
Préfiltrage recommandé : 5 µm

 
 
Orifice
Qn
Pression de service
min./max.
Plage de réglage
mini - maxi
Poids
Référence
 
 
 
[l/min]
[bar]
[bar]
[kg]
 
G 1/4
2200
0,1 / 16
0,1 - 1
0,32
G 1/4
2200
0,1 / 16
0,1 - 2
G 1/4
2200
0,2 / 16
0,2 - 4
G 1/4
2200
0,5 / 16
0,5 - 8
G 1/4
2200
0,5 / 16
0,5 - 10
G 3/8
2700
0,1 / 16
0,1 - 1
G 3/8
2700
0,1 / 16
0,1 - 2
G 3/8
2700
0,2 / 16
0,2 - 4
G 3/8
2700
0,5 / 16
0,5 - 8
G 3/8
2700
0,5 / 16
0,5 - 10
-
G 1/4
2200
0,1 / 16
0,1 - 1
0,248
G 1/4
2200
0,1 / 16
0,1 - 2
G 1/4
2200
0,2 / 16
0,2 - 4
G 1/4
2200
0,5 / 16
0,5 - 8
G 1/4
2200
0,5 / 16
0,5 - 10
G 3/8
2700
0,1 / 16
0,1 - 1
G 3/8
2700
0,1 / 16
0,1 - 2
G 3/8
2700
0,2 / 16
0,2 - 4
G 3/8
2700
0,5 / 16
0,5 - 8
G 3/8
2700
0,5 / 16
0,5 - 10
Débit nominal Qn pour p1 = 6,3 bar et Δp = 1 bar

Caractéristiques de pression
p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal


Caractéristiques de débit (p2: 0,5 - 8 bar)
p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal


Dimensions
A1 = entrée
A2 = sortie
A3 = raccordement du manomètre
1) Possibilité de fixation pour cadenas ; étrier max. Ø 8


A1
A2
A3
B
C
D
E1
F
G
L1
L2
M
V
G 1/4
G 1/4
G 1/4
52
59
65
57,9
66,8
M36x1,5
34
54
34
37
G 3/8
G 3/8
G 1/4
52
59
65
57,9
66,8
M36x1,5
34
54
34
37
...A1
W











...G 1/4
50











...G 3/8
50














Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-03-18, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications