Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Préfiltre, Série AS2-FLP
▶ G 1/4 - G 3/8 ▶ Porosité du filtre: 0,3 µm ▶ Convient pour ATEX
 
ATEX II 2G2D T4 X
Type de construction Préfiltre, montage en batterie possible
Position de montage Vertical
Pression de service mini/maxi Voir tableau ci‑dessous
Fluide Air comprimé
Température min./max. du fluide -10°C / +50°C
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +50°C
Volume de cuve à filtre 12 cm³
Élément de filtre remplaçable
Porosité du filtre 0,3 µm
Purge Voir tableau ci‑dessous

Matériaux :
Boîtier  Polyamide
Plaque frontale  Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Douille filetée  Zinc coulé sous pression
Cartouche de filtre  Papier imprégné
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur
Documentation

Notice

Déclaration du fabricant

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
Préfiltrage recommandé: 5 µm
Teneur max. en huile résiduaire à la sortie: 1 mg/m³
Teneur max. en huile résiduaire selon ISO 8573-4 à la sortie: 100000 1/m³
Impureté solide à la sortie de l'air comprimé conforme à ISO 8573-1: Classe 2

 
Orifice
Qn
Pression de service mini/maxi
Purge
Réservoir
Capot de protection
Poids
Référence
 
 
[l/min]
 
 
 
 
[kg]
 
G 1/4
400
1,5 / 16
Semi-automatique, ouvert sans pression
Polycarbonate 
Polyamide
0,22
G 1/4
1,5 / 16
Entièrement automatique, ouvert sans pression
Polycarbonate 
Polyamide
0,263
G 1/4
0 / 16
Entièrement automatique, fermé sans pression
Polycarbonate 
Polyamide
0,263
G 1/4
1,5 / 16
Semi-automatique, ouvert sans pression
Zinc coulé sous pression
 Avec fenêtre
-
0,484
G 1/4
1,5 / 16
Entièrement automatique, ouvert sans pression
Zinc coulé sous pression
 Avec fenêtre
-
0,53
G 1/4
0 / 16
Entièrement automatique, fermé sans pression
Zinc coulé sous pression
 Avec fenêtre
-
0,53
G 3/8
1,5 / 16
Semi-automatique, ouvert sans pression
Polycarbonate 
Polyamide
0,263
G 3/8
1,5 / 16
Entièrement automatique, ouvert sans pression
Polycarbonate 
Polyamide
0,263
G 3/8
0 / 16
Entièrement automatique, fermé sans pression
Polycarbonate 
Polyamide
0,263
G 3/8
1,5 / 16
Semi-automatique, ouvert sans pression
Zinc coulé sous pression
 Avec fenêtre
-
0,47
G 3/8
1,5 / 16
Entièrement automatique, ouvert sans pression
Zinc coulé sous pression
 Avec fenêtre
-
0,525
G 3/8
0 / 16
Entièrement automatique, fermé sans pression
Zinc coulé sous pression
 Avec fenêtre
-
0,525
Débit nominal Qn à 6.3 bar et Δp = 0.1 bar

Caractéristiques de débit
p1 = Pression de service
p2 = Pression secondaire
qn = Débit nominal


Dimensions
A1 = entrée
A2 = sortie
1) Cuve et capot de protection en plastique avec fenêtre
2) Cuve en métal avec fenêtre
3) Purge semi-automatique
4) Purge entièrement automatique


Référence
A1
A2
A7
B
C
D
E1
H1
H2
M
T7
G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 3/8
G 3/8
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 3/8
G 3/8
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 3/8
G 3/8
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 3/8
G 3/8
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 3/8
G 3/8
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5
G 3/8
G 3/8
G 1/8
52
59
65
5
163,5
180,5
34
8,5



Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-03-18, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications