|
|
Filtre hyperfin, Série AS2-FLC
▶ G 1/4 - G 3/8 ▶ Porosité du filtre: 0,01 µm ▶ Indicateur d’encrassement: intégré ▶ Convient pour ATEX
|
|
|
|
|
| ATEX |
II 2G2D T4 X |
| Type de construction |
Filtre hyperfin, montage en batterie possible |
| Position de montage |
Vertical |
| Pression de service mini/maxi |
Voir tableau ci‑dessous |
| Fluide |
Air comprimé |
| Température min./max. du fluide |
-10°C / +50°C |
| Températures ambiantes min. / max. |
-10°C / +50°C |
| Volume de cuve à filtre |
12 cm³ |
| Élément de filtre |
remplaçable |
| Porosité du filtre |
0,01 µm |
| Purge |
Voir tableau ci‑dessous |
| Boîtier |
Polyamide |
| Plaque frontale |
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène |
| Joints |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Douille filetée |
Zinc coulé sous pression |
| Réservoir |
Polycarbonate |
| Cartouche de filtre |
Fibre de verre borosilicate |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C. |
| ■ |
Préfiltrage recommandé: 0,3 µm |
| ■ |
Teneur max. en huile résiduaire à la sortie: 0,01 mg/m³ |
| ■ |
Impureté solide à la sortie de l'air comprimé conforme à ISO 8573-1: Classe 1 |
|
|
G 1/4
|
300
|
1,5 / 16
|
Semi-automatique, ouvert sans pression
|
Polycarbonate
|
Polyamide
|
0,22
|
|
|
G 1/4
|
1,5 / 16
|
Entièrement automatique, ouvert sans pression
|
Polycarbonate
|
Polyamide
|
0,263
|
|
|
G 1/4
|
0 / 16
|
Entièrement automatique, fermé sans pression
|
Polycarbonate
|
Polyamide
|
0,263
|
|
|
G 1/4
|
1,5 / 16
|
Semi-automatique, ouvert sans pression
|
Zinc coulé sous pression Avec fenêtre
|
-
|
0,485
|
|
|
G 1/4
|
1,5 / 16
|
Entièrement automatique, ouvert sans pression
|
Zinc coulé sous pression Avec fenêtre
|
-
|
0,564
|
|
|
G 1/4
|
0 / 16
|
Entièrement automatique, fermé sans pression
|
Zinc coulé sous pression Avec fenêtre
|
-
|
0,569
|
|
|
G 3/8
|
1,5 / 16
|
Semi-automatique, ouvert sans pression
|
Polycarbonate
|
Polyamide
|
0,22
|
|
|
G 3/8
|
1,5 / 16
|
Entièrement automatique, ouvert sans pression
|
Polycarbonate
|
Polyamide
|
0,263
|
|
|
G 3/8
|
0 / 16
|
Entièrement automatique, fermé sans pression
|
Polycarbonate
|
Polyamide
|
0,263
|
|
|
G 3/8
|
1,5 / 16
|
Semi-automatique, ouvert sans pression
|
Zinc coulé sous pression Avec fenêtre
|
-
|
0,474
|
|
|
G 3/8
|
1,5 / 16
|
Entièrement automatique, ouvert sans pression
|
Zinc coulé sous pression Avec fenêtre
|
-
|
0,554
|
|
|
G 3/8
|
0 / 16
|
Entièrement automatique, fermé sans pression
|
Zinc coulé sous pression Avec fenêtre
|
-
|
0,559
|
|
|
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/8
|
52
|
59
|
65
|
24
|
163,5
|
180,5
|
34
|
8,5
|
|
|
|
|