Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Filtre, Série AS2-FLS
▶ G 1/4 - G 3/8 ▶ Porosité du filtre: 40 µm ▶ Convient pour ATEX
 
ATEX II 2G2D T4 X
Type de construction Filtre standard, montage en batterie possible
Position de montage Vertical
Pression de service mini/maxi Voir tableau ci‑dessous
Fluide Air comprimé
Température min./max. du fluide -10°C / +50°C
Températures ambiantes min. / max. -10°C / +50°C
Volume de cuve à filtre 28 cm³
Élément de filtre remplaçable
Porosité du filtre 40 µm
Purge Voir tableau ci‑dessous

Matériaux :
Boîtier  Polyamide
Plaque frontale  Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène
Joints  Caoutchouc nitrile (NBR)
Douille filetée  Zinc coulé sous pression
Réservoir  Polycarbonate
Capot de protection  Polyamide
Cartouche de filtre  Bronze fritté
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Accessoires

Accessoires
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Outils

Configurateur
Documentation

Notice

Déclaration du fabricant

Manuel d'utilisation
Remarques techniques
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
Teneur max. en huile résiduaire selon ISO 8573-4 à la sortie: 10 mg/m³

 
Orifice
Qn
Pression de service mini/maxi
Purge
Poids
Référence
 
 
[l/min]
 
 
[kg]
 
G 1/4
2100
1,5 / 16
Semi-automatique, ouvert sans pression
0,212
G 1/4
1,5 / 16
Entièrement automatique, ouvert sans pression
0,255
G 1/4
0 / 16
Entièrement automatique, fermé sans pression
0,255
G 3/8
1,5 / 16
Semi-automatique, ouvert sans pression
0,212
G 3/8
1,5 / 16
Entièrement automatique, ouvert sans pression
0,255
G 3/8
0 / 16
Entièrement automatique, fermé sans pression
0,255
Débit nominal Qn pour p1 = 6,3 bar et Δp = 1 bar

Caractéristiques de débit
p2 = pression secondaire
qn = débit nominal


Dimensions
A1 = entrée
A2 = sortie
1) Cuve et capot de protection en plastique avec fenêtre
2) Purge semi-automatique
3) Purge entièrement automatique


Référence
A1
A2
A7
B
C
D
H1
H2
M
T7

G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
163,5
180,5
34
8,5

G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
163,5
180,5
34
8,5

G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
163,5
180,5
34
8,5

G 3/8
G 3/8
G 1/8
52
59
65
163,5
180,5
34
8,5

G 3/8
G 3/8
G 1/8
52
59
65
163,5
180,5
34
8,5

G 3/8
G 3/8
G 1/8
52
59
65
163,5
180,5
34
8,5




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-03-18, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications