Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

PM7, Accouplement compensateur angulaire avec plaque
 
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Documentation

Notice
Référence
KK
a1
a2
d1 h11
d6 H13
d7 H13
e1 H13
e2
h1
t2
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M10x1,25
60
37
20
6,6
11
36 ±0,15
23 ±0,15
15
7
24
M12x1,25
60
56
25
9
15
42 ±0,2
38 ±0,2
20
9
30
M16x1,5
80
80
30
11
18
58 ±0,2
58 ±0,2
20
11
32
M20x1,5
90
90
40
14
20
65 ±0,3
65 ±0,3
20
13
35
M27x2
90
90
40
14
20
65 ±0,3
65 ±0,3
20
13
35
M36x2
125
125
60
18
26
90 ±0,3
90 ±0,3
30
17
55
...Référence
SW
Couple de serrage du point d’accouplement Ma ± 5 %
Jeu axial
Jeu radial
Matériau
Surface
Poids


... 
 
[Nm]
min./max.
min./max.
 
 
[kg]


17
17
0,4 
Acier
galvanisé
0,3


19
29
0,4 
Acier
galvanisé
0,4


24
71
0,4 
Acier
galvanisé
0,9


36
138
0,4 
Acier
galvanisé
1,15


36
350
0,4 
Acier
galvanisé
1,1


50
1080
0,4 
1,5 
Acier
galvanisé
3,4





Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2012-10-23, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications