Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ résistant à la chaleur ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ avec fixation par chape intégrée ▶ Tige de piston: Filetage
Raccordement de l'air comprimé
Taraudage
Pression de service mini/maxi
1 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.
-10°C / +120°C
Température min./max. du fluide
-10°C / +120°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression
6,3 bar
Tube du vérin
Acier inoxydable
Tige de piston
Acier inoxydable
Piston
Laiton, Aluminium
Couvercle avant
Aluminium, anodisé
Couvercle d’extrémité
Aluminium, anodisé
Joint
Caoutchouc au fluor
Écrou pour fixation du vérin
Acier, galvanisé
Écrou pour tige de piston
Acier, galvanisé
Racleur
Caoutchouc au fluor
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
■
Fixation pour capteur nécessaire
Force du piston entrante
[N]
42
53
109
166
260
Force du piston sortante
[N]
49
71
127
198
309
Energie de frappe
[J]
0,04
0,07
0,14
0,23
0,35
Poids
0 mm course
[kg]
0,042
0,073
0,091
0,149
0,249
+10 mm course
[kg]
0,0024
0,0046
0,0055
0,009
0,013
Course maxi
[mm]
250
600
800
1100
1300
10
12
M12x1,25
11
4
14
M5 t=5
8
M4
17
5,5
7
2,2
12
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
16
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
20
20
M22x1,5
18
8
28
G1/8 t=8
16
M8
30
7
13
4
25
22
M22x1,5
21
8
28
G1/8 t=8
16
M10x1,25
30
7
17
6
...10
6
4
4,8
12
47
11
16
74
83,5
13
3
...12
8
6
4,8
16
41
16
22
75
88,5
19
5
...16
8
6
4,8
16
47
17
22
82
95,5
19
5
...20
12
8
7
18
51
19
24
95
109,5
28
6
...25
12
10
7
19
55
21
28
104
119,5
28
8
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.