Mini-vérin, ISO 6432, Série MNI
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Orifices: M5 - G 1/8 ▶ À double effet ▶ Avec piston magnétique ▶ Amortissement: élastique ▶ Anti-corrosion ▶ Tige de piston: Traversante, Filetage ▶ En option en ATEX
Normes
ISO 6432
Raccordement de l'air comprimé
Taraudage
Pression de service mini/maxi
1,5 bar / 10 bar
Températures ambiantes min. / max.
-25°C / +80°C
Température min./max. du fluide
-25°C / +80°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pression
6,3 bar
Tube du vérin
Acier inoxydable
Tige de piston
Acier inoxydable
Piston
Laiton, Aluminium
Couvercle avant
Aluminium, anodisé
Couvercle d’extrémité
Aluminium, anodisé
Joint
Caoutchouc nitrile (NBR); Polyuréthane (PUR)
Écrou pour fixation du vérin
Acier, galvanisé
Écrou pour tige de piston
Acier, galvanisé
Racleur
Polyuréthane (PUR)
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
■
Fixation pour capteur nécessaire
■
Les vérins certifiés ATEX sont disponibles via les services des ventes Bosch Rexroth
■
Marquage ATEX : II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
■
La plage de température prévue pour l’utilisation de vérins certifiés ATEX est comprise entre -20 °C et +50 °C.
■
Attention : les deux moitiés de la tige de piston ne doivent pas être torsadées !
Force du piston entrante
[N]
109
166
260
Force du piston sortante
[N]
109
166
260
Energie de frappe
[J]
0,14
0,23
0,35
Poids
0 mm course
[kg]
0,091
0,182
0,317
+10 mm course
[kg]
0,0063
0,0102
0,0155
Course maxi
[mm]
800
1100
1300
Pression de service mini/maxi
[bar]
1 - 10
1 - 10
1 - 10
16
16
M16x1,5
16
19
M5 t=5
M6
22
6
10
3,2
6
4,8
20
20
M22x1,5
18
28
G1/8 t=8
M8
30
7
13
4
8
7
25
22
M22x1,5
21
28
G1/8 t=8
M10x1,25
30
7
17
6
10
7
...16
47
19
5
22
78,5
102,5
...20
51
28
6
24
90,5
116,4
...25
55
28
8
28
98,5
128,2
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.