|
 |
 | Vérin rotatif, Série RCM-SE
|
▶ Angle de rotation: 0 - 180 ° ▶ Ø6 - 25 mm ▶ Avec piston magnétique ▶ Piston double avec crémaillère ▶ Easy‒2‒Combine-Compatible ▶ Amortissement: élastique
| |
 | Vérin rotatif, Série RCM-SH
|
▶ Angle de rotation: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ Avec piston magnétique ▶ Piston double avec crémaillère ▶ Easy‒2‒Combine-Compatible ▶ Amortissement: hydraulique, réglage fixe
| |
 | Vérin rotatif, Série RCM-SE
|
▶ Angle de rotation: 0 - 180 ° ▶ Ø8 - 25 mm ▶ Avec piston magnétique ▶ Piston double avec crémaillère ▶ Easy‒2‒Combine-Compatible ▶ Amortissement: élastique ▶ Avec passage d'air
| |
 | Vérin rotatif, Série RCM-SH
|
▶ Angle de rotation: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ Avec piston magnétique ▶ Piston double avec crémaillère ▶ Easy‒2‒Combine-Compatible ▶ Amortissement: hydraulique, réglage fixe ▶ Avec passage d'air
| |
 | Vérin rotatif, Série RCM-SE
|
▶ Angle de rotation: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ Avec piston magnétique ▶ Piston double avec crémaillère ▶ Easy‒2‒Combine-Compatible ▶ Amortissement: élastique ▶ Avec position intermédiaire intégrée
| |
 | Vérin rotatif, Série RCM-SH
|
▶ Angle de rotation: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ Avec piston magnétique ▶ Piston double avec crémaillère ▶ Easy‒2‒Combine-Compatible ▶ Amortissement: hydraulique, réglage fixe ▶ Avec position intermédiaire intégrée
| |
 | Vérin rotatif, Série RCM-SE
|
▶ Angle de rotation: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ Avec piston magnétique ▶ Piston double avec crémaillère ▶ Easy‒2‒Combine-Compatible ▶ Amortissement: élastique ▶ Avec position intermédiaire intégrée ▶ Avec passage d'air
| |
 | Vérin rotatif, Série RCM-SH
|
▶ Angle de rotation: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ Avec piston magnétique ▶ Piston double avec crémaillère ▶ Easy‒2‒Combine-Compatible ▶ Amortissement: hydraulique, réglage fixe ▶ Avec position intermédiaire intégrée ▶ Avec passage d'air
| |
 |
| Accessoires |
 |
 |
| Jeux de jonction Easy‒2‒Combine |
 |
 |
 | Easy‒2‒Combine, Jeu de jonction
|
▶ Pour combinaison : RCM-...-AP / GSP ▶ Avec passage d'air
| |
 | Easy‒2‒Combine, Jeu de jonction
|
▶ Pour combinaison : MSC / RCM
| |
 | Easy‒2‒Combine, Jeu de jonction
|
▶ Pour combinaison : CKP / RCM
| |
 | Anneaux de centrage
|  | |
 |
| Capteurs, fixations, accessoires |
 |
 |
 | Capteur, Série ST4
|
▶ Rainure 4 mm ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée
| |
 | Capteur, Série ST4
|
▶ Rainure 4 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8, À 3 pôles
| |
 | Capteur, Série ST4
|
▶ Rainure 4 mm ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8, À 3 pôles, Avec vis moletée
| |
 | Capteurs, Série ST4-2P
|
▶ Rainure 4 mm ▶ Nombre de points de commutation:2 ▶ Avec câble ▶ Sans douille de l'extrémité des fils étamée ▶ Électronique PNP
| |
 | Capteurs, Série ST4-2P
|
▶ Rainure 4 mm ▶ Nombre de points de commutation:2 ▶ Avec câble ▶ Connecteur, M8x1, À 4 pôles, Avec vis moletée ▶ Électronique PNP
| |
 |
| Amortisseur industriel |
 |
 |
 | Amortisseur industriel, Série SA2-RC
|
▶ Pour RCM-12, RCM-16, RCM-20, RCM-25 ▶ Amortissement: Autocompensateur ▶ Etanchéité de la tige de piston: Joint à lèvres ▶ Filet de fixation: M8x1 - M14x1,5 ▶ Energie absorbée/course max.: 4 - 20 Nm
| |
 |