Vérin rotatif, Série RCM-SH
▶ Angle de rotation: 0 - 180 ° ▶ Ø12 - 25 mm ▶ Avec piston magnétique ▶ Piston double avec crémaillère ▶ Easy‒2‒Combine-Compatible ▶ Amortissement: hydraulique, réglage fixe ▶ Avec position intermédiaire intégrée ▶ Avec passage d'air
Pression de service mini/maxi
4 bar / 8 bar
Températures ambiantes min. / max.
+5°C / +60°C
Température min./max. du fluide
+5°C / +60°C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Couple théorique pour
6 bar
Boîtier
Aluminium, anodisé
Couvercles
Aluminium anodisé noir
Fond
Aluminium, anodisé noir
Joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Axe
Acier, trempé
Bride rotative
Acier, trempé
■
Le point de rosée doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C.
■
La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.
■
Utilisez exclusivement les huiles autorisées par Bosch Rexroth, voir chapitre ''Informations techniques''.
■
REMARQUE:
Afin d’empêcher tout dépassement de la position intermédiaire, le couple d’inertie de masse autorisé ne doit pas excéder 40 % du couple d’inertie de masse autorisé spécifié!
■
Ce porduit fait partie du système EasyHandling Systems.
Nombre de passages d'air
2
4
4
4
Charge axiale de palier maxi autorisée
[N]
330
490
620
1160
Charge radiale de palier maxi autorisée
[N]
290
400
560
700
Couple d’inertie de masse max. autorisé
[kgcm²]
10
80
180
450
Répétabilité
[°]
0,05
0,05
0,05
0,05
Couple théorique
[Nm]
0,95
1,7
3
6,5
RCM-12
M5
0 - 180
0,3 / --
13,29
0,56
RCM-16
0,32 / --
22,14
0,93
RCM-20
0,48 / --
37,83
1,25
RCM-25
0,65 / --
80,72
2,33
RCM-12
43
18
24
18
35
M5
5
2,5
M3
24
17
6
2,9
...RCM-12
2,5
3,7
12,5
18,1
3,8
6,7
136
33,5
14
40
8,5
17
7
...RCM-12
15
11
7
2
4
0,7
4
90°
56°
M8x1
RCM-16
52
24
29
24
40
M5
5
2,5
M3
32
25,5
7
3,3
RCM-20
58
30
30
30
42
M5
5
2,5
M3
37
26
7
3,3
RCM-25
69
34
40
34
48
M5
5
2,5
M3
43
26,5
8
4
...RCM-16
2,5
5
16
21,1
3,9
6,5
11,1
13,7
140
34
18
40
8,5
...RCM-20
3
5,5
19
27,1
4,4
7
11,6
14,2
156
48,5
19
43
8,5
...RCM-25
3
5
21,5
31,1
3,9
6,5
11,1
13,7
206
60
22
60,5
10,5
...RCM-16
17
6
19
13
7
2
4
0,7
4
90°
50°
M10x1
...RCM-20
22
10
19
15
8
2,5
4
0,7
4
90°
50°
M12x1
...RCM-25
24
12
23
17
10
3
4
0,7
4
90°
50°
M14x1,5
RCM-12
25
7
M4
10
5,1
M5
–
9
1,6
2,1
40
60
8,5
RCM-16
30
7
M5
10
5
–
M6
9
1,6
2,1
–
60
–
RCM-20
30
7
M5
11
6,8
–
M8
12
1,6
2,1
–
60
–
RCM-25
35
9
M6
11
6,8
–
M8
12
2,1
2,1
–
60
–
...RCM-12
–
...RCM-16
11,1
...RCM-20
15,1
...RCM-25
15,1
Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé. Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.