*
La pression de service maximale dépend de la température ambiante. Les valeurs suivantes s'appliquent : -15°C - 60°C : pression de service de 1,5 à 8 bar possible. -15°C - 40°C : pression de service de 1,5 à 10 bar possible.
Diagramme du domaine de pression de commande x : pression de service (bar) y : pression de commande (bar) a : pression de commande minimale appliquée sur l'orifice 14 (Z) en fonction de la pression de service
Dimensions
1) Possibilité de fixation de l'étiquette de repérage