|
|
Bobine, Série CO1
▶ Largeur de bobine 30 mm ▶ Forme A
|
|
|
|
|
| Raccord électrique normé |
EN 175301-803, forme A |
| Raccordements électriques |
Connecteur |
| Températures ambiantes min. / max. |
-- / +50°C |
| Indice de protection Avec connecteur électrique / connecteur |
IP 65 |
| Durée de mise en circuit ED |
100 % |
| Boîtier |
Élastomère thermoplastique |
|
|
|
|
 |
|
12 V
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
-
|
2,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24 V
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
-
|
2,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
24 V
|
24 V
|
-
|
-20% / +10%
|
-10% / +20%
|
-
|
6,9
|
5,6
|
4,2
|
3,2
|
|
48 V
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
-
|
2,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-
|
-20% / +10%
|
-10% / +20%
|
-
|
6,9
|
5,8
|
4,2
|
3,2
|
|
-
|
240 V
|
240 V
|
-
|
-20% / +10%
|
-10% / +20%
|
-
|
6,9
|
5,8
|
4,2
|
3,2
|
|
24 V
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
-
|
2,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
24 V
|
24 V
|
-
|
-20% / +10%
|
-10% / +20%
|
-
|
-
|
-
|
5,2
|
3,9
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-
|
-20% / +10%
|
-10% / +20%
|
-
|
-
|
-
|
4,8
|
3,6
|
|
-
|
230 V
|
230 V
|
-
|
-20% / +10%
|
-10% / +20%
|
-
|
-
|
-
|
5,6
|
4,2
|
|
12 V
|
24 V
|
24 V
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
6,2
|
11,5
|
9,5
|
7,4
|
5,2
|
|
24 V
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
4,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
-
|
11,5
|
10,8
|
8
|
6,4
|
|
110 V
|
220 V
|
230 V
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
6
|
11,5
|
12,6
|
8
|
9,1
|
|
|
12 V
|
-
|
-
|
13
|
0,096
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
13
|
0,096
|
|
|
-
|
24 V
|
24 V
|
13
|
0,096
|
|
|
48 V
|
-
|
-
|
13
|
0,096
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
13
|
0,096
|
|
|
-
|
240 V
|
240 V
|
13
|
0,096
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
14
|
0,096
|
|
|
-
|
24 V
|
24 V
|
14
|
0,096
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
14
|
0,096
|
|
|
-
|
230 V
|
230 V
|
14
|
0,096
|
|
|
12 V
|
24 V
|
24 V
|
15
|
0,11
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
15
|
0,11
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
15
|
0,11
|
|
|
110 V
|
220 V
|
230 V
|
15
|
0,11
|
|
|
|
|
|