Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Recherche Recherche   Contact Contact   Sitemap Sitemap   Panier Panier  

Série QR1-S min.
▶ Raccord instantané droit, réducteur ▶ Prise femelle ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ Raccord instantané ▶ Ø 3 - Ø 4 ▶ QR1-S-MED
 
Températures ambiantes min. / max. +0°C / +60°C
Pression de service mini/maxi -0,95 bar / 10 bar

Matériaux :
Vis  nickelé
Boîtier  Polybutylène téréphtalate (PBT)
Joint  Caoutchouc nitrile (NBR)
Rondelle à dents  Acier inoxydable
Bague de desserrage  Polyoxyméthylène
Bague de desserrage réception  Zinc coulé sous pression; Laiton,  nickelé
Recherche dans le catalogue
Chercher

Recherche avancée
Caractéristiques du produit

Caractéristiques du produit
Documentation

Notice
Remarques techniques
Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles
Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ».

Dimensions


Référence
Orifice G
Orifice D
A
B1
B2
C
X
Y
Quantité livrée
[Pcs.]
Poids
[kg]

Ø 4
Ø 3
29,2
9,5
11,5
11,2
7
6
25
0,0009

Ø 6
Ø 4
33,2
11,5
12,5
13,2
10
8
25
0,0018




Le JavaScript de votre navigateur n'est pas activé.
Par conséquent, les fonctions disponibles peuvent s'en trouver réduites.




Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, version en ligne, mise à jour 2013-03-20, © Bosch Rexroth AG, sous réserve de modifications