|
|
Série QR1-S min.
▶ Raccord instantané Y, réducteur ▶ Prise femelle ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ Raccord instantané, 2x ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ QR1-S-MYZ
|
|
|
|
|
| Températures ambiantes min. / max. |
+0°C / +60°C |
| Pression de service mini/maxi |
-0,95 bar / 10 bar |
| Vis |
nickelé |
| Boîtier |
Polybutylène téréphtalate (PBT) |
| Joint |
Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Rondelle à dents |
Acier inoxydable |
| Bague de desserrage |
Polyoxyméthylène |
| Bague de desserrage réception |
Zinc coulé sous pression; Laiton, nickelé |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles |
| ■ |
Pour toute autre information concernant le montage et les tolérances des flexibles utilisables, voir chapitre « Informations techniques ». |
|
|
Ø 4
|
Ø 4
|
3,2
|
45
|
11,5
|
13,3
|
8
|
10
|
8
|
25
|
0,0035
|
|
|
Ø 6
|
Ø 6
|
3,2
|
50,5
|
12,5
|
13,6
|
10,4
|
12
|
10
|
25
|
0,0055
|
|
|
|
|