▶ Qn = 2700 l/min ▶ attacco a piastra ▶ Larghezza valvola pilota: 30x30 mm CNOMO ▶ attacco aria compressa uscita: Piastra base ISO 5599-1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, ISO 4400, forma A ▶ Azionamento
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.