Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
prodotto configurabile
Questo prodotto è configurabile. Servirsi del nostro Configuratore in Internet o contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino.
Dimensioni,
tutti gli attacchi sotto
* n = numero piastre di collegamento. ** Aperture di attacco alternative, chiuse con tappi. *** Solo a piastre di collegamento con accesso separato **** La piastra di collegamento 5801680000 può essere collegata anche agli attacchi 3 e 5.
È rappresentato un esempio di configurazione. Il prodotto consegnato può quindi deviare dalla figura.
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P (=M+Q)
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/8
27
39
13,5
38
20
122
30
34
56
49
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/8
36
52
17
33
22
156
37
39
56
59
Ø 8
G 3/8
G 3/8
Ø 6
27
39
13,5
38
20
122
30
34
56
49
...A
Q
R (=Q/2+M–Z)
S
V
X
Z
AA
T1
U1
...G 1/4
15
34
71
94
6,4
8
18
105
93
...G 3/8
20
40
80
118
8,4
10
–
114
93
...Ø 8
15
34
71
94
6,4
10
–
105
93
A = attacchi 2 e 4 nella piastra intermedia B = attacco 1 nella piastra di alimentazione C = attacchi 3 e 5 nella piastra di alimentazione D = attacchi 12 e 14 nella piastra intermedia
Dimensioni,
attacchi 2 e 4 inferiori,
Attacchi 12 e 14 laterali
* n = N° piastre di collegamento
È rappresentato un esempio di configurazione. Il prodotto consegnato può quindi deviare dalla figura.
A
B
C
D
E
G
H1
H2
H3
J
K
L
M
N
P
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/8
34
15
34
23
38
23
135
47
26
56
86
...A
Q
R
S
V
X
Z
T1
U1
...G 3/8
28
31
89
35
9
13
122
93
Dimensioni,
attacchi 2 e 4 laterali,
attacchi 12 e 14 inferiori
* n = N° piastre di collegamento
È rappresentato un esempio di configurazione. Il prodotto consegnato può quindi deviare dalla figura.