Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola 5/2, Serie CD12
▶ Qn = 4100 l/min ▶ raccordo a compressione ▶ attacco aria compressa uscita: M22x1,5 ▶ Connessione elettrica: Connettore, EN 175301-803, forma A ▶ Azionamento
manuale: a ritenzione, senza ritenzione ▶ bistabile
 
Tipo valvola a cassetto senza intersezione
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Pressione di esercizio min/max Vedere tabella sottostante
Pressione­di pilotaggio
min./max.
Vedere tabella sottostante
Temperatura ambiente min./max. Vedere tabella sottostante
Temperatura del fluido min./max. Vedere tabella sottostante
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 1 mg/m³
  con scarico convogliato dell'aria di pilotaggio
Connessione elettrica a norma EN 175301-803:2006
 
Tipo di protezione con presa/connettore Vedere tabella sottostante
Indice di compatibilità Vedere tabella sottostante
Rapporto d'inserzione 100 %

Materiali:
Corpo  alluminio; Poliammide, rinforzata in fibra di vetro
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene; poliuretano
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Utensili

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati

Dichiarazione dei fornitori
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.

tensione
d'esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento di potenza
Potenza d'inserzione
Potenza di ritenuta
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
2,1
-
-
-
-
-
110 V
110 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,8
5,7
4,3
3,3
-
230 V
230 V
-
-20% / +10%
-10% / +20%
-
6,9
6,2
4,4
3,5


 
Azionamento
manuale
Raccordo aria compressa
tensione
d'esercizio
Potenza di ritenuta
Potenza di ritenuta
Codice
 
 
ingresso
uscita
Scarico
Attacco per il comando
Scarico dell'aria di pilotaggio
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
-
M5
24 V
-
-
-
-
-
110 V
110 V
4,3
3,3
-
230 V
230 V
4,4
3,5
-
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
G 1/8
-
-
-
-
-
-
...Codice
Potenza d'inserzione
Potenza d'inserzione
Valore di portata
Pressione di esercizio min/max
Pressione­di pilotaggio
min./max.
Temperatura ambiente min./max.
Temperatura del fluido min./max.
Tempo d'inserzione
Tempo di disinserzione
... 
AC 50 Hz
AC 60 Hz
Qn
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
[l/min]
[bar]
[bar]
[°C]
[°C]
[ms]
[ms]
-
-
4100
2 / 10
2 / 16
-25 / +50
-25 / +50
36
36
6,8
5,7
2 / 10
-25 / +50
-25 / +50
6,9
6,2
2 / 10
-15 / +50
-15 / +50
-
-
4100
2 / 16
2 / 16
-25 / +70
-25 / +70
-
-
-
-
4100
-0,95 / 16
2 / 16
-25 / +70
-25 / +70
-
-
...Codice
Indice di compatibilità
Tipo di protezione
Peso
Nota
... 
 
 
 
 
... 
 
 
[kg]
 
13, 14
IP 65
1,1
1); 4)
-
-
0,8
1); 3); 5)
-
-
0,9
2); 3); 5)
HHB = azionamento manuale
1) Pilotaggio: interno
2) Pilotaggio: esterno
3) Valvola base senza valvola pilota
4) Protezione da inversione di polarità
5) opzionalmente in ATEX
Valvole base senza valvole pilota possono essere combinate con valvole della serie DO30.
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar

Dimensioni
1) connettore 2) la bobina è ruotabile ogni volta di 90° 3) azionamento manuale
4) attacco X, lato 14 5) attacco X, lato 12 6) attacco senza funzione 7) scarico valvola pilota, M5




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-02-15, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche