Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
■
elemento di bloccaggio per sensore di campo magnetico necessario
prodotto configurabile
Questo prodotto è configurabile. Servirsi del nostro Configuratore in Internet o contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino.
Ø pistone
[mm]
10
12
16
20
25
Forza del pistone in entrata
[N]
48
64
130
195
259
Forza del pistone in uscita
[N]
48
64
130
195
259
Energia d'urto
[J]
0,04
0,07
0,14
0,23
0,35
Peso
corsa da 0 mm
[kg]
0,045
0,058
0,07
0,122
0,168
+10 mm corsa
[kg]
0,004
0,007
0,007
0,009
0,012
Corsa max.
[mm]
500
500
500
500
500
Ø pistone Filettatura asta pistone Raccordi Filettatura esterna del cilindro Coppia per dispositivo antitorsione, max.
1) elemento di bloccaggio per sensore Montaggio possibile da tutti e 4 i lati del cilindro (Ø 12 mm su 3 lati, Ø 10 mm su 2 lati). 2) non superare la coppia max. consentita M-K indicata sull'asta pistone, altrimenti il funzionamento del dispositivo antitorsione non può essere garantito. 3) per montare i fissaggi del cilindro è necessario trattenere con una chiave l'asta del pistone. 4) vista senza dado esagonale sull'asta pistone e sulla testata del cilindro.
S = corsa
Ø pistone
A1/A2
B1
B2
C1 –2/
C2 –2
D1/D2
EE1/EE2
F
GA/GB
H1/H2
K
L
M1/M2
10
15
16
16
11
12,55
Ø 4
7
M12x1,25
M4
46
78
9
12
19
22
22
15
14,5
Ø 4
8
M16x1,5
M6
46
90
8
16
21
23
22
15
15,5
Ø 4
8
M16x1,5
M6
56
101
6
20
25
25
24
19
17,5
Ø 6
10
M22x1,5
M8
68
118
8
25
28,5
29
28
21
19,25
Ø 6
10
M22x1,5
M10x1,25
70
127
8
...Ø pistone
MM
N1/N2
U
V
X1/X2
SW1
SW2
SW3
MK
Wi
...10
4
12
18
18,7
2,2
17
3
7
0,07
±4°
...12
6
17
19
19,2
3,2
22
5
10
0,10
±3,9°
...16
6
16
23
20,5
3
22
5
10
0,15
±3,2°
...20
8
18
27
22,7
4
30
7
13
0,25
±2,5°
...25
10
21
30
24
5
30
9
17
0,40
±2,2°
MK = coppia massima sull'asta pistone Wi = angolo di rotazione per asta pistone