Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Cilindro a tiranti, Serie TRS, antiacido
▶ Ø 32 - 160 mm ▶ a doppio effetto ▶ resistente al calore ▶ Ammortizzamento: pneumatico, regolabile ▶ antiacido
 
Norme ISO 6431
   
Pressione di esercizio min/max 1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -20°C / +120°C
Temperatura del fluido min./max. -20°C / +120°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pressione per determinare le forze del pistone 6,3 bar
   

Materiali:
canna del cilindro  acciaio inox antiacido
Asta pistone  acciaio inox antiacido
Coperchio frontale  acciaio inox antiacido
Coperchio terminale  acciaio inox antiacido
Guarnizione  gomma al fluoro
dado per asta pistone  acciaio inox antiacido
Raschia-asta  politetrafluoretilene
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Documentazione

Scheda dati

Istruzioni di montaggio
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
Per le ordinazioni si prega di contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino.

Ø pistone [mm] 32 40 50 63 80
Forza del pistone in entrata [N] 415 633 990 1682 2721
Forza del pistone in uscita [N] 483 754 1178 1870 3016
Lunghezza di ammortizzamento [mm] 13,5 15 17 16,5 19,5
Energia di ammortizzamento [J] 4,8 9 14,1 28,4 54
Peso corsa da 0 mm [kg] 0,83 2,5 4 6,4 10,5

+10 mm corsa [kg] 0,03 0,04 0,06 0,08 0,11
Corsa max. [mm] 1500 1600 1600 1700 1700
Ø pistone [mm] 100 125 160    
Forza del pistone in entrata [N] 4230 6881 11310    
Forza del pistone in uscita [N] 4712 7363 12064    
Lunghezza di ammortizzamento [mm] 19,5 22 22    
Energia di ammortizzamento [J] 88 140 220    
Peso corsa da 0 mm [kg] 19 33 57    

+10 mm corsa [kg] 0,16 0,2 0,22    
Corsa max. [mm] 1700 1700 1700    

Dimensioni
S = corsa


Ø
AM
Ø B h12
BG
C
CC
E
EE
KK
Ø MM
NV
P
PJ
RT
32
22
25
12
10
27,5
47
G 1/8
M10x1,25
12
11
4
65
M5
40
24
35
15
13
30,0
56
G 1/4
M12x1,25
16
14
4
69
M6
50
32
40
15
15
30,0
63
G 1/4
M16x1,5
20
17
4
72
M6
63
32
40
19
14
34,0
81
G 3/8
M16x1,5
20
17
6
79
M8
80
40
48
19
16
36,0
95
G 3/8
M20x1,5
25
22
9
86
M8
100
40
55
23
16
40,0
115
G 1/2
M20x1,5
25
22
12
100
M10
125
54
60
27
27
46,5
140
G 1/2
M27x2
32
27
13
109
M12
160
72
70
30
36
52,5
180
G 3/4
M36x2
40
36
13
121
M14
...Ø
TG
TS 1)
V
VD
WH
Y
ZB
ZD




...32
32
+2/–0
5
16
26
41
120 ±1,2
94




...40
40
+2/–0
5
20
33
48
132 ±1,2
99




...50
46
+2/–0
6
23
38
54
142 ±1,2
104




...63
59
+2,5/–0
6
27
41
58
154 ±1,4
113




...80
73
+2,5/–0
8
32
48
67
172 ±1,4
124




...100
90
+2,5/–0
8
37
53
70
187 ±1,4
134




...125
110
+2,5/–0
15
38
65
92
225 ±1,4
160




...160
140
+4/–0
15
46
82
113
258 ±1,7
176




1) TS = Corsa Tolleranza



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-05-06, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche