Cilindro a membrana e a pistone, Serie RDC
▶ Ø 52,5 - 115 mm ▶ Raccordi: G 1/8 - G 1/4 ▶ A semplice effetto, asta arretrata senza pressione ▶ Asta pistone: filettatura esterna
Raccordo aria compressa
filettatura interna
Temperatura ambiente min./max.
-25°C / +80°C
Temperatura del fluido min./max.
-25°C / +80°C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
contenuto di olio dell'aria compressa
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
canna del cilindro
acciaio
Asta pistone
acciaio inox
Pistone
alluminio
Coperchio frontale
alluminio, cromato
Coperchio terminale
alluminio, cromato
Guarnizione
gomma acrilonitrile-butadiene
dado per asta pistone
acciaio, zincato
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
Forza del pistone in uscita
[N]
1363
2783
3575
4465
6543
Peso
corsa da 0 mm
[kg]
1,6
3
3,6
4,1
5,8
Corsa max.
[mm]
40
60
70
75
95
Pressione di esercizio min/max
[bar]
0,03 - 8
0,03 - 8
0,035 - 8
0,035 - 8
0,035 - 8
52,5
140
67
29
17
15
10
19
26
10
60
33
7-9
14
75
166
84
26
23
18
12
32
31
10
86
49
9-11
16
85
202
118
30
22
22
16
43
26
16
97
59
14,5-17,5
21
95
208
124
30
23
22
16
49
26
16
106
59
14,5-17,5
21
115
247
120
38
23
25
16
45
26
16
127
75
14-17,5
21
...52,5
68
M10x1,25
8
3,1
‒
‒
12
14
G 1/8
Fig. 1
...75
92
M10x1,25
12
3,5
‒
‒
16
14
G 3/8
Fig. 1
...85
108
M16x1,5
12
4,5
‒
‒
20
21
G 1/4
Fig. 1
...95
117
M16x1,5
12
3,5
45
34
20
21
G 3/8
Fig. 2
...115
138
M16x1,5
12
3,6
45
33
20
21
G 3/8
Fig. 2
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.