Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
■
Attenzione:
l'unità di bloccaggio non deve essere utilizzata per le seguenti applicazioni:
- per serraggio dinamico
- in o come dispositivo di sicurezza
■
L'unità di bloccaggio può essere sbloccata solo in stato di assenza di forze.
■
NOTA:
La pressione di pilotaggio minima è >= pressione d'esercizio del cilindro!
Forza max. di bloccaggio in base alla pressione di pilotaggio Per il montaggio ordinare gli elementi di fissaggio importanti LU3, LU4, LU5 come accessori speciali.