Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

GU3, Giunto di compensazione forma A
▶ per unità di guida ▶ esecuzione 'U', Ø20–100
 
* Compensazione radiale da 1,0 - 2,5 mm
fornitura: giunto di compensazione incl. viti di fissaggio
Il prodotto consegnato può deviare dalla figura.
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Documentazione

Scheda dati
Codice
KK
Per serie
Ø
M
A
B
C
ØD
ØE
ØF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M8
per unità di guida
20
2x M6x12
22
10
9,5
20
45
36
M10x1,25
per unità di guida
25
2x M6x12
22
10
9,5
20
45
36
M10x1,25
per unità di guida
32
2x M6x12
22
10
9,5
20
45
36
M20x1,5
per unità di guida
80/100
4x M6x14
22
11,5
8
32
60
51
...Codice
KK
Materiale









... 
 
 









M8
acciaio inox









M10x1,25
acciaio inox









M10x1,25
acciaio inox









M20x1,5
acciaio inox












Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2012-10-23, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche