Cilindro compatto, ISO 21287, Serie CCI
▶ Ø 16 - 100 mm ▶ Raccordi: M5 - G 1/8 ▶ A semplice effetto, asta arretrata senza pressione ▶ con pistone magnetico ▶ Ammortizzamento: elastico ▶ Asta pistone: filettatura interna
Norme
ISO 21287
Raccordo aria compressa
filettatura interna
Pressione di esercizio min/max
1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max.
-20°C / +80°C
Temperatura del fluido min./max.
-20°C / +80°C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pressione per determinare le forze del pistone
6 bar
canna del cilindro
alluminio, eloxiert
Asta pistone
acciaio inox
Coperchio frontale
alluminio
Coperchio terminale
alluminio
Guarnizione
poliuretano
Raschia-asta
poliuretano
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
Questo prodotto è configurabile. Servirsi del nostro Configuratore in Internet o contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino.
Forza del pistone in entrata
[N]
12
13
25
35
43
Forza del pistone in uscita
[N]
94
151
234
387
622
Energia d'urto
[J]
0,11
0,15
0,2
0,4
0,52
Peso
corsa da 0 mm
[kg]
0,061
0,101
0,126
0,237
0,309
+10 mm corsa
[kg]
0,016
0,023
0,026
0,043
0,052
Corsa max.
[mm]
25
25
25
25
25
Forza del pistone in entrata
[N]
82
82
105
215
Forza del pistone in uscita
[N]
953
1565
2551
3930
Energia d'urto
[J]
0,64
0,75
0,75
1
Peso
corsa da 0 mm
[kg]
0,462
0,703
1,142
2,199
+10 mm corsa
[kg]
0,07
0,087
0,116
0,168
Corsa max.
[mm]
25
25
25
25
16
10
15
10
6
29,3
M5
M4
10
2,5
3,5
4,5
0
8
20
12
15,5
12
7,5
36,3
M5
M6
13
2,5
4,5
4,5
4,5
10
25
12
15,5
12
8
40,3
M5
M6
13
2,5
4,5
4,5
4
10
32
12
17
14
9,2
50
G 1/8
M8
17
2,5
5
7,5
4,85
12
40
12
17
14
9,2
58
G 1/8
M8
17
2,5
5
7,5
9,85
12
50
16
17
18
11
68,3
G 1/8
M10
19
2,5
5
7,5
12
16
63
16
17
18
11
80
G 1/8
M10
19
2,5
5
7,5
14,8
16
80
20
20
23
15
96
G 1/8
M12
24
3
5
7,5
22
20
100
20
20
28
15
116
G 1/8
M12
24
3
5
7,5
27
25
...16
8
3,3
M4
7
18
4,8 ±0,9
–
–
–
34,9 ±0,1
39,7 ±0,8
...20
11
4,2
M5
8
22
6,3 ±0,9
4,2
–
–
37,3 ±0,1
43,6 ±0,8
...25
11
4,2
M5
8
26
5,6 ±0,9
4,5
–
–
39 ±0,1
44,5 ±0,9
...32
12
5,1
M6
10
32,5
7,4 ±0,9
6,5
–
–
44 ±0,1
51,4 ±1
...40
12
5,1
M6
10
38
7,4 ±0,9
11
–
–
45 ±0,1
52,4 ±1
...50
12
6,7
M8
13
46,5
8,4 ±0,9
13
4
13
45,5 ±0,1
53,6 ±1
...63
12
6,7
M8
13
56,5
8,5 ±0,9
18
12
21
49 ±0,1
57,4 ±1
...80
14
8,5
M10
16
72
9,8 ±1
18
16,5
25,5
54,7 ±0,1
64,4 ±1
...100
16,5
8,5
M10
21
89
9,8 ±1
20
20
29
67 ±0,1
76,7 ±1
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.