Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Minicilindro, ISO 6432, Serie OCT
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ Raccordi: M5 - G 1/8 ▶ a doppio effetto ▶ con pistone magnetico ▶ Ammortizzamento: elastico ▶ Asta pistone: passante, filettatura esterna
 
Norme ISO 6432
Raccordo aria compressa filettatura interna
   
Pressione di esercizio min/max 1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -20°C / +75°C
Temperatura del fluido min./max. -20°C / +75°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pressione per determinare le forze del pistone 6,3 bar
   

Materiali:
canna del cilindro  alluminio, eloxiert
Asta pistone  acciaio inox, temprato
Pistone  alluminio
Coperchio frontale  Poliarilammide
Coperchio terminale  Poliarilammide
Guarnizione  poliuretano
Dado per fissaggio cilindro  alluminio, eloxiert
dado per asta pistone  acciaio inox
Raschia-asta  Gomma poliestereuretano
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Prodotti highlight

Prodotti highlight
Utensili

Configuratore
Documentazione

Scheda dati

Istruzioni di montaggio
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
elemento di bloccaggio per sensore di campo magnetico necessario

prodotto configurabile
Questo prodotto è configurabile. Servirsi del nostro Configuratore in Internet o contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino.

Ø pistone [mm] 10 12 16 20 25
Forza del pistone in entrata [N] 48 64 130 195 259
Forza del pistone in uscita [N] 48 64 130 195 259
Energia d'urto [J] 0,04 0,07 0,14 0,23 0,35
Peso corsa da 0 mm [kg] 0,045 0,058 0,07 0,122 1,168

+10 mm corsa [kg] 0,004 0,007 0,007 0,009 0,012
Corsa max. [mm] 500 500 500 500 500

  Ø pistone
Filettatura asta pistone
Raccordi
Filettatura esterna del cilindro
10
M4
M5
M12x1,25
12
M6
M5
M16x1,5
16
M6
M5
M16x1,5
20
M8
G 1/8
M22x1,5
25
M10x1,25
G 1/8
M22x1,5
Corsa 10
R480052371
R480052416
R412001301
R412001401
R412001501
25
R480052372
R480052417
R412001304
R412001404
R412001504
50
R480052373
R480052418
R412001309
R412001409
R412001509
80
R480052374
R480052419
R412001315
R412001415
R412001515
100
R480052375
R480052420
R412001319
R412001419
R412001519
125
R480052376
R480052421
R412001324
R412001424
R412001524
160
R480052377
R480052422
R412001331
R412001431
R412001531
200
R480052378
R480052423
R412001339
R412001439
R412001539
250
R480052379
R480052424
R412001349
R412001449
R412001549
320
R480052380
R480052425
R412001363
R412001463
R412001563
400
R480052381
R480052426
R412001379
R412001479
R412001579
500
R480158040
R480052427
R412001399
R412001499
R412001599

Lunghezze corsa opzionali e opzioni

pistone - Ø 10 - 25
1) elemento di bloccaggio per sensore Montaggio possibile da tutti e 4 i lati del cilindro (Ø 12 mm su 3 lati, Ø 10 mm su 2 lati)
S = corsa


Ø pistone
A1/A2
B1
B2
D1/D2
C1 –2/
C2 –2
EE1/EE2
F
GA/GB
H1/H2
K
L
M1/M2
10
15
16
16
12,55
11
M5
7
M12x1,25
M4
46
78
9
12
19
22
22
14,5
15
M5
8
M16x1,5
M6
46
90
8
16
21
23
22
15,5
15
M5
8
M16x1,5
M6
56
101
6
20
25
25
24
17,5
19
G 1/8
10
M22x1,5
M8
68
118
8
25
28,5
29
28
19,25
21
G 1/8
10
M22x1,5
M10x1,25
70
127
8
...Ø pistone
MM
N1/N2
U
V
X1/X2
SW1
SW2
SW3




...10
6
12
18
12
2,2
17
3
7




...12
6
17
19
14
3,2
22
5
10




...16
6
16
23
13,5
3
22
5
10




...20
8
18
27
17,5
4
30
7
13




...25
10
21
30
18
5
30
9
17







Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-04-22, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche