Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Minicilindro, ISO 6432, Serie MNI
▶ Ø 16 - 25 mm ▶ Raccordi: M5 - G 1/8 ▶ a doppio effetto ▶ Ammortizzamento: pneumatico, regolabile ▶ anticorrosione ▶ con cerniera posteriore integrata ▶ Asta pistone: filettatura esterna ▶ opzionalmente in ATEX
 
Norme ISO 6432
Raccordo aria compressa filettatura interna
   
Pressione di esercizio min/max 1 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max. -25°C / +80°C
Temperatura del fluido min./max. -25°C / +80°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pressione per determinare le forze del pistone 6,3 bar
   

Materiali:
canna del cilindro  acciaio inox
Asta pistone  acciaio inox
Pistone  ottone, alluminio
Coperchio frontale  alluminio, eloxiert
Coperchio terminale  alluminio, eloxiert
Guarnizione  gomma acrilonitrile-butadiene; poliuretano
Dado per fissaggio cilindro  acciaio, zincato
dado per asta pistone  acciaio, zincato
Raschia-asta  poliuretano
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Configuratore

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati

Dichiarazione di conformità

Istruzioni di montaggio
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
"I cilindri certificati ATEX sono disponibili nei centri vendite Bosch Rexroth "
Marchio ATEX: II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
Il campo della temperatura di utilizzo per cilindri certificati Atex è compreso tra -20 °C e +50 °C.

Ø pistone [mm] 16 20 25    
Forza del pistone in entrata [N] 109 166 260    
Forza del pistone in uscita [N] 127 198 309    
Lunghezza di ammortizzamento [mm] 9 13 17,5    
Energia di ammortizzamento [J] 0,6 1,5 2,3    
Peso corsa da 0 mm [kg] 0,09 0,146 0,25    

+10 mm corsa [kg] 0,0055 0,009 0,013    
Corsa max. [mm] 800 1100 1300    

  Ø pistone
Filettatura asta pistone
Raccordi
Ø asta pistone
Filettatura esterna del cilindro
16
M6
M5
6
M16x1,5
20
M8
G 1/8
8
M22x1,5
25
M10x1,25
G 1/8
10
M22x1,5
   
Corsa 10
0822232001
0822233001
0822234001
   
25
0822232002
0822233002
0822234002
   
50
0822232003
0822233003
0822234003
   
80
0822232004
0822233004
0822234004
   
100
0822232005
0822233005
0822234005
   
125
0822232006
0822233006
0822234006
   
160
0822232007
0822233007
0822234007
   
200 -
0822233008
0822234008
   
250 -
0822233009
0822234009
   
320 -
0822233010
0822234010
   
400 - -
0822234011
   
500 - -
0822234012
   
"sono disponibili ulteriori variazioni tramite il centro vendite Bosch Rexroth "

Dimensioni
S = corsa


Ø pistone
AM –2
BE
BF
CD H9
E
EE
EW d13
KK
KV
KW
KX
KY
16
16
M16x1,5
16
6
19
M5 t=5
12
M6
22
6
10
3,2
20
20
M22x1,5
18
8
28
G1/8 t=8
16
M8
30
7
13
4
25
22
M22x1,5
21
8
28
G1/8 t=8
16
M10x1,25
30
7
17
6
...Ø pistone
L min
MM f8
M1/M2
MR
PB ±1
VA
WF ±1,4
XC ±1
ZN ± 1,4
SW 1
SW 2
...16
8
6
4,8
16
47
17
22
82
95,5
19
5
...20
12
8
7
18
51
19
24
95
109,5
28
6
...25
12
10
7
19
55
21
28
104
119,5
28
8
t = profondità filettatura



Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-04-26, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche