Cilindro profilato, ISO 15552, Serie PRA
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Raccordi: G 1/8 - G 1/2 ▶ a doppio effetto ▶ con pistone magnetico ▶ Ammortizzamento: elastico ▶ Asta pistone: filettatura esterna
Norme
ISO 15552
Raccordo aria compressa
filettatura interna
Pressione di esercizio min/max
1,5 bar / 10 bar
Temperatura ambiente min./max.
-20°C / +80°C
Temperatura del fluido min./max.
-20°C / +80°C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
contenuto di olio dell'aria compressa
0 mg/m³ - 5 mg/m³
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
canna del cilindro
alluminio, eloxiert
Asta pistone
acciaio inox
Coperchio frontale
alluminio pressofuso
Coperchio terminale
alluminio pressofuso
Guarnizione
poliuretano
dado per asta pistone
acciaio, zincato
Raschia-asta
poliuretano
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
Questo prodotto è configurabile. Servirsi del nostro Configuratore in Internet o contattare il centro vendite Bosch Rexroth più vicino.
Forza del pistone in entrata
[N]
435
660
1035
1765
2855
Forza del pistone in uscita
[N]
505
790
1235
1960
3165
Energia d'urto
[J]
0,4
0,65
1
1,6
2,5
Peso
corsa da 0 mm
[kg]
0,5
0,65
1,06
1,42
2,37
+10 mm corsa
[kg]
0,022
0,032
0,047
0,054
0,085
Corsa max.
[mm]
1600
1900
2100
2500
2800
Forza del pistone in entrata
[N]
4635
7220
Forza del pistone in uscita
[N]
4945
7725
Energia d'urto
[J]
3,9
6
Peso
corsa da 0 mm
[kg]
3,51
6,72
+10 mm corsa
[kg]
0,1
0,15
Corsa max.
[mm]
2800
2750
32
22
12
30
30
16
46,5
G 1/8
27,75
47,5
M6
M10x1,25
40
24
13,5
35
35
16
53
G 1/4
33,25
53
M8
M12x1,25
50
32
17
40
40
16
65
G 1/4
31
65
M10
M16x1,5
63
32
17
45
45
16
75
G 3/8
38,25
75
M10
M16x1,5
80
40
21
45
45
17
95
G 3/8
38,25
95
M12
M20x1,5
100
40
21
55
55
17
115
G 1/2
42,25
115
M12
M20x1,5
125
54
28
60
60
20
140
G 1/2
53,85
140
M16
M27x2
...32
16
5
12
16
16,25
4,5
94±0,4
M6
10
32,5±0,5
4
5
...40
18
6
16
20
18,25
4,5
105±0,7
M6
13
38±0,5
4
5
...50
24
8
20
19
25
4,5
106±0,7
M8
17
46,5±0,6
4
5
...63
24
8
20
24
25
4,5
121±0,8
M8
17
56,5±0,7
4
5
...80
30
10
25
23,5
33
0
128±0,8
M10
22
72±0,7
4
5
...100
30
10
25
25
36
0
138±1
M10
22
89±0,7
4
5
...125
41
13,5
32
33
45
0
160±1
M12
27
110±1,1
6
7
...32
26±1,4
...40
30±1,4
...50
37±1,4
...63
37±1,8
...80
46±1,8
...100
51±1,8
...125
65±2,2
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.