▶ Blocco di collaudo MS01-PA, variante II, con valvola 5/2 ▶ piastra di collegamento in Poliammide, rinforzata in fibra di vetro ▶ aria di soffiaggio permanente
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
■
Il riduttore di pressione è preimpostato a 3 bar.
■
Possibilità di ampliamento per valvole di comando.
raccordo pneumatico: secondo ISO 228-1 La distanza di misurazione rilevabile si riferisce ad un punto di rilevazione per ogni modulo di collaudo e dipende dalle condizioni di impiego. Per informazioni più dettagliate consultare le istruzioni d'uso.
Dimensioni
1)
Pressione di esercizio
4)
attacco 4 (all'ugello)
R1) Scarico modulo di collaudo/attacco aria di bloccaggio (max. 1 bar) R2) scarico aria di pilotaggio
M) attacco ad innesto per tubo di plastica Ø 6x1 del manometro
L = lunghezza
D = strozzamento (aria di soffiaggio)
schema dei contatti M12: Contatto 1: 24 V DC Contatto 2: segnale di uscita 24 V DC, S1 (pressione di esercizio), max. 100 mA Contatto 3: 0 V Contatto 4: segnale di uscita 24 V DC, S2 (verifica), max. 100 mA Contatto 5: FE
schema elettrico
lato valvola 14: aria di controllo attacco 4: ugello di collegamento
lato valvola 12: aria di soffiaggio Attacco R: scarico (vedere le dimensioni R1 e R2)