Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Shopping basket Shopping basket  

Valvola 5/2, Serie 579
▶ Qn = 600 l/min ▶ NC ▶ raccordo a compressione ▶ attacco aria compressa uscita: Ø 8x1 ▶ Connessione elettrica: Connettore, ISO 15217, forma C ▶ montabile in batteria ▶ Azionamento
manuale: a ritenzione
 
Tipo valvola a magnete
Pilotaggio interno
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Pressione di esercizio min/max 2 bar / 8 bar
Temperatura ambiente min./max. -15°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. -15°C / +50°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 5 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 1 mg/m³
 
Tipo di protezione con presa/connettore IP 65
  Protezione da inversione di polarità
Rapporto d'inserzione 100 %
Tempo d'inserzione 27 ms
Tempo di disinserzione 28 ms
Peso 0,133 kg

Materiali:
Corpo  poliammide
guarnizioni  gomma acrilonitrile-butadiene; poliuretano
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Utensili

Configuratore

Programma di calcolo
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
"In caso di temperatura ambiente fino a 40 °C, la pressione di esercizio max. è di 10 bar. "
Esecuzioni con tensione inferiore a 50 V DC, non dotate di contatto di protezione

tensione
d'esercizio
LED
Tolleranza
tensione
Assorbimento di potenza
Potenza d'inserzione
Potenza di ritenuta
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
DC
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
12 V
-
-
-
-10% / +10%
-
1,6
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-10% / +10%
-
1,6
-
-
-
-
24 V
-
-
Rosso
-10% / +10%
-
1,7
-
-
-
-
-
24 V
24 V
-
-
-10% / +15%
-
3
2,6
2,2
1,8
-
110 V
110 V
-
-
-10% / +15%
-
4,2
3,4
3
2,4
-
230 V
230 V
-
-
-10% / +15%
-
3,2
2,8
2,3
2
-
230 V
230 V
Rosso
-
-10% / +15%
-
3,4
3
2,5
2,2


 
 
Azionamento
manuale
Raccordo aria compressa
tensione
d'esercizio
Potenza di ritenuta
Potenza di ritenuta
Potenza d'inserzione
Potenza d'inserzione
Codice
 
 
 
ingresso
uscita
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC
Ø 8x1
Ø 8x1
12 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
-
24 V
24 V
2,2
1,8
3
2,6
Ø 8x1
-
110 V
110 V
3
2,4
4,2
3,4
Ø 8x1
-
230 V
230 V
2,3
2
3,2
2,8
Ø 8x1
-
230 V
230 V
2,5
2,2
3,4
3
-
12 V
-
-
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
-
-
24 V
24 V
2,2
1,8
3
2,6
-
-
110 V
110 V
3
2,4
4,2
3,4
-
-
230 V
230 V
2,3
2
3,2
2,8
-
-
230 V
230 V
2,5
2,2
3,4
3
Ø 8x1
12 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
24 V
-
-
-
-
-
-
Ø 8x1
-
24 V
24 V
2,2
1,8
3
2,6
Ø 8x1
-
110 V
110 V
3
2,4
4,2
3,4
Ø 8x1
-
230 V
230 V
2,3
2
3,2
2,8
Ø 8x1
-
230 V
230 V
2,5
2,2
3,4
3
-
12 V
-
-
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-
-
-
-
-
-
24 V
24 V
2,2
1,8
3
2,6
-
-
110 V
110 V
3
2,4
4,2
3,4
-
-
230 V
230 V
2,3
2
3,2
2,8
-
-
230 V
230 V
2,5
2,2
3,4
3
...Codice
Valore di portata
Nota
... 
Qn
 
... 
[l/min]
 
600
-
-
1); 2)
-
-
-
2)
-
-
1); 2)
-
-
-
2)
-
-
1); 2)
-
-
-
2)
-
-
1); 2)
-
-
-
2)
1) Con LED e diodo di protezione per l'abbassamento dei picchi di tensione nella bobina magnetica, protetto contro inversione di polarità
2) Indicatore di stato LED: Rosso
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar
HHB = azionamento manuale

Dimensioni
1) Attacco 1
2) Attacco 2
3) Attacco 3
4) Attacco 4
5) Attacco 5
6) Azionamento manuale
7) Ø centrale per M5
8) Lo scarico non deve essere strozzato
9) Foro cieco profondità 6 per vite autofilettante 3,5
10) Possibilità di fissaggio per targhetta
11) Bobina orientabile di 180°
12) LED

* Il modulo di collegamento pneumatico (pos. IV) montato sulla valvola per collegamento in batteria (pos. II) consente un'ulteriore alimentazione dell'aria dal lato destro. La valvola terminale non è più necessaria (pos. III).
I = valvola di alimentazione, II = valvola per collegamento in batteria, III = valvola terminale




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




Prodotti integrativi
I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2013-05-06, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche