Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
■
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
■
"In caso di temperatura ambiente fino a 40 °C, la pressione di esercizio max. è di 10 bar. "
■
Esecuzioni con tensione inferiore a 50 V DC, non dotate di contatto di protezione
1)
Con LED e diodo di protezione per l'abbassamento dei picchi di tensione nella bobina magnetica, protetto contro inversione di polarità
2) Indicatore di stato LED: Rosso Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar HHB = azionamento manuale
Dimensioni
1) Attacco 1 2) Attacco 2 3) Attacco 3 lo scarico non deve essere strozzato 4) Ø centrale per M5 5) Azionamento manuale 6) Foro cieco profondità 6 per vite autofilettante 3,5 7) Possibilità di fissaggio per targhetta 8) Bobina orientabile di 180° 9) LED
* Il modulo di collegamento pneumatico (pos. IV) montato sulla valvola per collegamento in batteria (pos. II) consente un'ulteriore alimentazione dell'aria dal lato destro. La valvola terminale non è più necessaria (pos. III).
I = valvola di alimentazione, II = valvola per collegamento in batteria, III = valvola terminale