| Pressione di esercizio min/max |
2 bar / 8 bar |
| Temperatura ambiente min./max. |
+0°C / +50°C |
| Temperatura del fluido min./max. |
+0°C / +50°C |
| Fluido |
Aria compressa |
| Dimensione max. particella |
50 µm |
| contenuto di olio dell'aria compressa |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Tipo di protezione, con connettore |
IP 67 |
| numero di posti valvola |
2 |
| Protocolli del bus di campo supportati: |
AS-i |
| Tensione di esercizio elettronica |
Compatibile AS-i |
| Tensione di esercizio valvole |
24 V DC |
| Tolleranza tensione valvole |
-15% / +20% |
| attacco alimentazione di tensione |
Modulo di accoppiamento a cavo piatto giallo |
| ID Code / ID2 Code |
F / E |
| I/O Code |
7 |
| Attacco di comunicazione |
Modulo di accoppiamento a cavo piatto giallo |
| numero di uscite per bobine della valvola |
4 |
| Numero di ingressi |
4 |
| Collegamento I/O |
boccola 4x M8 a 3 poli |