Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Ricerca Ricerca   Contatto Contatto   Sitemap Sitemap   Carrello Carrello  

Valvola 2x3/2, Serie MC
▶ Qn = 200 l/min ▶ Valvola con piastra con attacco a tubo ▶ attacco aria compressa uscita: Ø 4 - M7 ▶ montabile in batteria ▶ Azionamento
manuale: senza ritenzione
 
Certificati UR (Underwriters Laboratories)
Tipo valvola a magnete
Pilotaggio interno
principio di tenuta con chiusura non a tenuta
Principio di montaggio in batteria Principio della piastra base semplice
Pressione di esercizio min/max 2 bar / 8 bar
Temperatura ambiente min./max. +0°C / +50°C
Temperatura del fluido min./max. +0°C / +50°C
Fluido Aria compressa
Dimensione max. particella 5 µm
contenuto di olio dell'aria compressa 0 mg/m³ - 5 mg/m³
 
Tipo di protezione con presa/connettore IP 65
circuito di protezione Diodo Z
  Protezione da inversione di polarità
Indicatore di stato LED Giallo
Rapporto d'inserzione 100 %
Vite di fissaggio con intaglio a croce DIN EN ISO 4757-Z1
coppia di serraggio della vite di fissaggio 1,1 Nm

Materiali:
Corpo  poliammide
Ricerca nel catalogo
ricerca

Ricerca estesa
Accessori

Accessori
Documentazione

Scheda dati
Note tecniche
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.
Utilizzare esclusivamente olio omologato Bosch Rexroth, vedere capitolo "Dati tecnici“.
La certificazione UL si riferisce alla valvola pilota.

tensione
d'esercizio
Tolleranza
tensione
Assorbimento di potenza
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-15% / +20%
0,35


 
 
Azionamento
manuale
Raccordo aria compressa 
tensione
d'esercizio
Conduttanza portata
Valore di portata
Codice
 
 
 
uscita
DC
b
C
Qn
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
 
NC/NC
Ø 4
24 V
0,352
0,726
200
Ø 6
M7
HHB = azionamento manuale
con scarico in blocco dell'aria di pilotaggio
Portata nominale Qn a 6 bar e Δp = 1 bar

valvola 2 x 3/2
attacchi 2, 4: Ø 4 mm, Ø 6 mm o M7




Nel suo Browser non è attivato JavaScript.
Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.




I numeri di materiale in grassetto sono disponibili franco magazzino centrale in Germania; per informazioni dettagliate vedere il carrello
Catalogo di pneumatica, versione online, aggiornamento 2012-11-13, © Bosch Rexroth AG, con riserva di modifiche